ZHCUBE6A October 2023 – November 2023
EVM 旨在协助评估 UCC25660x LLC 谐振控制器。EVM 是一款独立的 LLC 谐振半桥直流/直流电源转换器,设计为在 365VDC 至 410VDC 的直流输入、85VRMS 至 265VRMS 的交流输入、47Hz 至 63Hz 以及 12VDC 的标称输出和高达 180W 功率下运行。该 EVM 在输出端使用二极管整流器提供。用户可以选择通过组装 UCC24624 和 SR FET 来使用同步整流器 (SR) 评估此转换器。
本用户指南介绍了 UCC25660EVM-064 评估模块 (EVM)。本用户指南从独立 LLC 谐振电源转换器的系统运行角度提供了基本评估说明。在为此电路板加电之前,请仔细阅读本用户指南。