ZHCUBE2 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 连接器
      2. 2.2.2 高速布线
      3. 2.2.3 电源轨
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DS560DF410
      2. 2.3.2 TPS62867
      3. 2.3.3 TPS7A52
      4. 2.3.4 TLV702
      5. 2.3.5 TXB0108
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 TX 输出眼图测试
      2. 3.1.2 RX 链路测试
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 TX 输出眼图测试
      2. 3.3.2 RX 链路测试
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 TX 输出眼图测试
      2. 3.4.2 RX 链路测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium 工程
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

TX 输出眼图测试

此过程专门说明了如何测量 26.5625GBd PAM-4 PRBS13Q 数据的 TX 输出眼图,该数据通过 TIDA-060043 MCB 板上的重定时器 U15 通道 2 进行传输。

GUID-20230927-SS0I-BQJC-KHDF-NGG87WXKQ70Q-low.svg图 3-1 TX 输出眼图测试设置
  1. 将 HCB 分线板插入 TIDA-060043 (J27) 上的 QSFP-DD 端口。将 MXP40 连接器插入 TIDA-060043 的 J11 和 HCB 上标出了 RX 信号的端口。
  2. 使用 SMA 电缆,将 HCB 的 RX 通道 2 连接到 BERT 输出,并将 TIDA-060043 上的 J11引脚 3、4 连接到 DCA-X 采样示波器输入。
  3. 使用 USB2.0 迷你电缆将 PC 连接到 TIDA-060043 (J2) 上的 USB 端口。
  4. 使用电源引线将电源连接到 TIDA-060043 (J3) 上的 +3.3V 桶形插孔。使用 3.3V 电压为电路板供电。
  5. 配置 BERT 以输出 26.5625GBd PAM-4 PRBS13Q 数据。
  6. 在 PC 上打开 Latte 并运行 setup.py。确保 setupInfo = 0devIdentifier = 1
  7. 运行 devinit.py。确保第 79 行的 device.slaveAddr = 0x18,因为该地址对应于 TIDA-060043 上的重定时器 U15。
  8. 配置 1_bringupParams.py 以在 Q0CH2 上启用 26.5625GBd PAM-4 数据。运行 1_bringupParams.py
  9. 运行 2_bringupLib.py。运行 usefulFunctions.py 的“回读通道初始化状态/锁定状态”代码块并确认通道 2 具有 CDR 锁定。
  10. 配置 DCA-X 以锁定到 26.5625GBD PAM-4 PRBS13Q 数据并显示输出眼图。
  11. 使用 usefulFunctions.py 的“更改 TX-FFE”代码块,在目视检查输出眼图的同时调整 FFE 抽头,从而优化性能。对于图 3-3 中显示的结果,使用了 pre=2post=4 的设置。
  12. 在 DCA-X 上捕获眼图和抖动结果。