ZHCUBE0A September   2023  – February 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 输入和输出连接
    2. 2.2 输出电压设定点
    3. 2.3 启动步骤
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 负载调整率
      3. 3.1.3 线性调整率
      4. 3.1.4 负载瞬态响应
      5. 3.1.5 启动
      6. 3.1.6 关断
      7. 3.1.7 输出电压纹波
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6相关文档
  12. 7修订历史记录

引言

TPSM86125x 是一个单通道自适应导通时间 D-CAP3 控制模式同步降压转换器模块,需要很少的外部元件。D-CAP3 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为 1.4MHz 的标称值。TPSM86125x 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻和快速开关压摆率能使 TPSM86125x 实现高效率,并帮助在高输出电流下保持低结温。正确配置使能与电源正常指示器可实现电源时序控制。表 2-3 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

表 1-1 输入电压、输出电压和输出电流摘要
EVM输入电压 (VIN) 范围‌输出电压(Vout) 范围输出电流 (IOUT) 范围
TPSM861252EVM3V 至 17V0.6V 至 10V0A 至 1A
TPSM861253EVM3.8V 至 17V固定 3.3V0A 至 1A
TPSM861257EVM3V 至 17V0.6V 至 5.5V0A 至 1A

本用户指南主要介绍了 TPSM861253 的特性以及 TPSM861253EVM 的支持文档。本文档包括以下信息:

  • 性能规格
  • 电路板布局布线
  • 原理图
  • 物料清单