ZHCUBD4 September   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 连接器信息
      1. 2.3.1 VIN 和 GND
      2. 2.3.2 VOUT 和 GND
    4. 2.4 跳线信息
      1. 2.4.1 J13 EN
      2. 2.4.2 J16
      3. 2.4.3 J19
      4. 2.4.4 J20
      5. 2.4.5 J22
      6. 2.4.6 J23
      7. 2.4.7 J24
      8. 2.4.8 J27
    5. 2.5 测试点
      1. 2.5.1 TP1
      2. 2.5.2 TP3
    6. 2.6 TRKRLDOEVM-119 运行和元件选型
    7. 2.7 可选负载瞬态电路的操作
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

TRKRLDOEVM-119 运行和元件选型

TRKRLDOEVM-119 评估模块包含一个同样适合 SOIC-8 封装的 SOT-23 封装,以及用于组装输入和输出电容器的焊盘。预先组装的电容器容值经过调整,可确认在所有正常工作条件下保持最小电容要求。除了 EVM 上已安装的电容器之外,还提供了可选焊盘,用于使用额外的设定点选项以及输入和输出电容器来测试 LDO。

TRKRLDOEVM-119 上预先组装了设定点电阻器,可将 TPS7B84-Q1 LDO 配置为 3.3V、5V 或 8V 的输出电压。通过在跳线 J12 的引脚上放置一个分流器,TPS7B84-Q1 的输出可以为已组装跟踪器 LDO 的 ADJ/EN 引脚供电。如果需要使用与 TPS7B84-Q1 输出不同的电压来驱动 ADJ/EN 引脚,请从跳线 J12 上移除分流器,并使用 J5、R2、R5 和 C11的组合将 ADJ/EN 引脚配置为输入电压的函数。或者,可以使用 TP1 和 TP2 通过外部电压源直接驱动 ADJ/EN。

可以使用 J13 3 引脚接头启用或禁用 TPS7B84-Q1 LDO:

  • 在接头上放置一个 2 引脚分流器,将 VIN 连接到 EN 可启用器件
  • 在接头上放置一个 2 引脚分流器,将 GND 连接到 EN 可禁用器件

或者,通过将外部函数发生器连接到 TP3 (EN) 和 TP2 (GND),用户可以在施加 VIN 后启用或禁用 TPS7B84-Q1。

如有需要,可以将电流探头插入 EVM 中(如图 3-1 所示),以测量输入和输出电流。插槽的尺寸适合大多数电流探头,例如 LeCroy™ AP015 或 CP031 电流探头。

电路板布局布线经过精心设计,使得 Iin 电流探头槽不会在启动期间或在任何其他工作模式期间检测任何进入 TPS7B84-Q1 电路或外设的电流。因此,Iin 电流探头槽可用于隔离并准确测量进入跟踪器 LDO 器件的电流。

GUID-20230907-SS0I-CXMR-072X-WXRCJKN7PNP7-low.jpg图 2-1 连接了电流探头的 TRKRLDOEVM-119

用户在跟踪器 LDO 的输出端提供直流负载的方法有两种。使用 J7 放置流经 LDO 输出端电流检测路径的直流负载。或者,使用 J4 (VOUT) 和 J11 (GND) 香蕉连接器进行外部测量和加载;但是,IOUT 环路不会检测流经这些连接器的电流。在执行非常快速的瞬态测试的情况下,由于 PCB 寄生电感,VIN 或 VOUT 上可能会出现振铃。在电流路径中裸露的铜上放置一条导线可以减少这种振铃。可根据需要使用 10 AWG 导线。如果振铃持续存在,则通过添加与 VIN 并联的串联电阻器和电容器来安装阻尼网络。可安装阻尼的位置包括 C2 和 R4,以及 C16 和 R22。

警告: 电流探头传感器可连接到 GND,不得接触带电导体。有关详细信息,请参阅电流探头的用户手册。如果您的电流探头有此限制,请使用一条薄电工胶带或 Kapton® 胶带将电流检测路径与电流探头相隔离。

使用 SMA 连接器 J1 (VIN) 和 J2 (VOUT) 提供了可选的开尔文检测点。