ZHCUBC6 September   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 2.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  8. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  效率典型结果
      6. 3.3.6  输出特性
      7. 3.3.7  开关频率
      8. 3.3.8  重要开关波形
      9. 3.3.9  输出纹波电压
      10. 3.3.10 负载瞬态响应
      11. 3.3.11 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
      12. 3.3.12 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 变压器详细信息
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

变压器详细信息

此设计中使用的 Renco Electronics 变压器(器件型号 RLTI-1454)采用 RM8 铁芯。

GUID-20230818-SS0I-TDL3-ZC4L-Z96DPBVPLMC3-low.jpg图 4-4 变压器原理图
表 4-1 25°C 时的变压器规格
参数引脚/引线测试条件
电感 (µH)200,±15%1 – 2所有其他引脚均为开路,100kHz,0.1V
漏电感 (µH)3.5(最大值)1 – 3短接 A - B,100kHz,0.1V
直流电阻 (Ω)0.220,±15%1 – 2
直流电阻 (Ω)0.007(最大值)A – B
直流电阻 (Ω)0.046,±20%6 – 7
直流电阻 (Ω)0.100,±15%

5 – 6

电介质(VAC,60Hz)30001,6 – A1mA,60Hz,1s
匝数比

6:1:1:2

(1-2):(A-B):(6-7):(5-6)1.0V(10kHz 至 1 - 3)