ZHCUBC0A September 2023 – March 2024
LM51772EVM-HP 演示了一款采用 LM51772 的高功率灵活降压/升压设计。LM51772 是一款宽 VIN 四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在整个输出范围内实现出色的效率。该评估模块经配置,可在 9.0V 至 48V 的输入电压范围内运行,并提供 20V 稳压输出,负载电流高达 5A。