ZHCUB88 july 2023 TPS631012
标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 尺寸 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 1 | 150uF | 电容,钽聚合物,150uF,10V,+/-20%,0.005Ω,7343-31 SMD | 7343-31 | T530D157M010ATE005 | Kemet |
C3、C4、C5 | 3 | 22µF | 多层陶瓷电容器,22uF,10V,X5R ±20%,0603,纸质 T/R | 603 | GRT188R61A226ME13D | Murata |
L1 | 1 | 1uH | 电感器,屏蔽,金属复合物,1µH,3.2A,0.042Ω,SMD | 1008 | DFE252012P-1R0M=P2 | MuRata |
R1 | 1 | 100k | 电阻,100kΩ,5%,0.1W,0603 | 603 | CRCW0603100KJNEAC | Vishay-Dale |
R2,R3 | 2 | 10.0k | 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 | 603 | RC0603FR-0710KL | Yageo |
U1 | 1 | 不适用 | 具有 I2C 接口的 1.5A 输出电流、高功率密度降压/升压转换器 | WCSP8 | TPS631012 | 德州仪器 (TI) |