ZHCUB87 april   2023 SN75LVPE3410

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1访问方法
    1. 1.1 通过 SMBus 对寄存器进行编程
  4. 2寄存器类型
    1. 2.1 通道控制共享寄存器
  5. 3编程序列示例
    1. 3.1 单通道写入选择
    2. 3.2 广播写入选择
    3. 3.3 设置 CTLE 增益电平
    4. 3.4 设置 CTLE 直流增益电平
    5. 3.5 设置 VOD 电平
  6. 4共享寄存器
  7. 5通道寄存器
  8. 6参考文献

通过 SMBus 对寄存器进行编程

可通过标准 SMBus 协议访问 SN75LVPE3410 内部寄存器。在上电时根据 EQ1_ADDR1 和 EQ0_ADDR0 引脚的配置确定 SMBus 从地址。当内部上电复位信号置为无效后,上电时读取引脚状态。

EQ1_ADDR1 和 EQ0_ADDR0 引脚以及 GAIN、VOD、EN_SMB 和 RX_DET 引脚是 4 级输入引脚,用于控制器件的配置。这些四电平输入使用电阻分压器来帮助设置四个有效电平,如表 1-1 所示。

表 1-1 SN75LVPE3410 4 级控制引脚设置
引脚电平引脚设置
L01kΩ 至 GND
L113kΩ 至 GND
L2浮点
L359kΩ 至 GND

通过在 EQ0_ADDR0 和 EQ1_ADDR1 引脚上放置外部电阻器搭接,可以为器件分配 16 个唯一的 SMBus 从地址,如表 1-2 所示。当多个 SN75LVPE3410 器件位于同一 SMBus 接口总线上时,每个器件必须配置唯一的 SMBus 从地址。

表 1-2 SN75LVPE3410 SMBus 地址映射
EQ1_ADDR1 引脚电平EQ0_ADDR0 引脚电平7 位地址 [HEX]8 位写入地址 [十六进制]
L0L00x180x30
L0L10x190x32
L0L20x1A0x34
L0L30x1B0x36
L1L00x1C0x38
L1L10x1D0x3A
L1L20x1E0x3C
L1L30x1F0x3E
L2L00x200x40
L2L10x210x42
L2L20x220x44
L2L30x230x46
L3L00x240x48
L3L10x250x4A
L3L20x260x4C
L3L30x270x4E