ZHCUB79 july   2023 AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1

 

  1.   1
  2.   使用 TPS65931211-Q1 PMIC 为 AM62A 供电的用户指南
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2器件版本
  6. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
      1. 3.1.1 VDD_CORE 上支持 0.85V
      2. 3.1.2 使用 5V 输入电源
    2. 3.2 控制映射
  7. 4满足功能安全 ASIL-B 要求
  8. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  9. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 序列:immediateOff2Safe_pd
      2. 6.3.2 序列:OrderlyOff2safe
      3. 6.3.3 序列:warmReset
      4. 6.3.4 序列:any2active
      5. 6.3.5 序列:any2_s2r
  10. 7应用示例
    1. 7.1 进入和退出 S2R(挂起至 RAM)
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  11. 8参考文献

使用 5V 输入电源

本用户指南中所述的 PDN 是针对 3.3V 输入电源设计的。但是,TPS65931211-Q1 NVM 还支持 5V 输入电源。TPS65931211-Q1 上的默认 NVM 设置会在 VCCA 上禁用 UV/OV,因此 PMIC 可以使用任一电压(3.3V 或 5V)。如果使用 5V 电源,则 3.3V IO 域需要一个 3.3V 分立式降压稳压器,而不是电源开关。外部 3.3V 降压稳压器可由 GPIO4 启用并需要在 10ms 的延迟内从 0V 斜升至 3.3V,此延迟是在 any2active 序列中分配给 GPIO4 的。

LDO1 配置为“旁路”,需要 3.3V 电源。此 LDO 可由分立式 3.3V 稳压器的输出供电。TI 还建议为其余 LDO(LDO3 和 LDO4)提供分立式 3.3V 稳压器,以降低功耗。VIO_IN 也必须由 3.3V 供电。

使用 5V 而不是 3.3V 时,前置稳压器的电压不能直接连接到 VDDSHV_CANUART。在这种情况下,VDDSHV_CANUART 可由同一个分立式 3.3V 降压稳压器供电,该稳压器为处理器上其余的 3.3V 信号供电。