ZHCUB76A
august 2022 – july 2023
1
TMUXHS221/LV 评估模块用户指南
商标
1
简介
2
设置和配置
2.1
信号连接
2.2
交流耦合电容器
2.3
跳线配置
2.4
Power
2.5
校准
2.6
REACH 合规性
3
原理图
4
物料清单
5
修订历史记录
2.6
REACH 合规性
注:
此 EVM 的一个或多个元件中至少含有一种含量高于 0.1% 的高度关注物质 (SVHC),符合 EU REACH 法规第 33 条的规定。在德州仪器 (TI),这类物质的年使用量不超过 1 吨。
表 2-2
提供了 SVHC。
表 2-2 元件列表
元件制造商
元件类型
元件器件型号
SVHC 物质
SVHC CAS
(推出后)
Rosenberger
连接器
19S101-40ML5
铅
7439-92-1