ZHCUB54 july 2023
此设计实现了传感器和传动器的数字后端。为了与上面的各层通信,该设计利用 10BASE-T1L SPE,允许长达 1km 的电缆长度以及 10Mbps 的数据吞吐量。
有两个选项可以为该设计供电:(1) 充当由以太网线路供电的 PoDL PD,(2) 或通过连接 24V 电源以独立模式运行。
板载 Sitara AM2434 处理器支持实施功能强大的传感器或传动器,并能够执行数据处理,例如,直接在边缘进行快速傅里叶变换 (FFT) 计算。
利用配有 PHI 和 BoosterPack 连接器的接口选项,该设计可以连接到实现四通道集成式电子压电式 (IEPE) 振动传感器前端的 TIDA-010249 参考设计。在本设计指南所示的示例中,振动传感器不仅可用于捕获四个模拟通道的振动数据,还可处理这些数据,例如计算 FFT 和根据结果做出决策。