ZHCUB43A november 2021 – june 2023 TPS7A14
表 5-1 显示了 TPS7A14EVM-058 和 TPS7A14EVM-095 的物料清单。
标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 | 备选器件型号 | 备选制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP058 EVM | LP095 EVM | ||||||||
!PCB1 | 1 | - | 印刷电路板 | LP058 | 不限 | ||||
!PCB1 | - | 1 | 印刷电路板 | LP095 | 不限 | ||||
U1 | 1 | - | 采用 DSBGA6 封装的 0.8V 1A 超低压降稳压器 | DSBGA6 | TPS7A1408PYBKR | 德州仪器 (TI) | |||
U1 | - | 1 | 采用 WSON6 封装的 1.8V 1A 超低压降稳压器 | WSON6 | TPS7A1418PDRVR | 德州仪器 (TI) | |||
C5 | 1 | 1 | 1µF | 1µF ±10% 10 V 陶瓷电容器 X7R 0402(公制 1005) | 402 | GMC04X7R105K10NT | Cal-Chip Electronics | ||
C8 | 1 | 1 | 2.2uF | 电容,陶瓷,2.2μF,10V,+/-20%,X5R,0402 | 402 | 885012105013 | Wurth Elektronik | ||
C10,C13 | 2 | 2 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0402 | 402 | C1005X7R1H104K050BB | TDK | ||
C14、C15 | 2 | 2 | 10µF | 10µF ±10% 50 V 陶瓷电容器 X7R 1206(公制 3216) | 1206 | GMC31X7R106K50NT | Cal-Chip Electronics | ||
J3、J4、J6、J17 | 4 | 4 | 标准香蕉插孔,绝缘,10 A,红色 | 571-0500 | 571-0500 | DEM Manufacturing | |||
J5、J15、J16、J20 | 4 | 4 | 跳线,SMT | 短接跳线,SMT | JMP-36-30X40SMT | 不限 | |||
J7 | 1 | 1 | 接头,2.54mm,3x1,金,TH | 接头,2.54mm,3x1,TH | 61300311121 | Wurth Elektronik | |||
J9、J11、J12、J21 | 4 | 4 | 标准香蕉插孔,绝缘,10 A,黑色 | 571-0100 | 571-0100 | DEM Manufacturing | |||
J18 | 1 | 1 | SMA 直式插孔,金,50Ω,TH | SMA 直式插孔,TH | 901-144-8RFX | Amphenol RF | |||
Q1 | 1 | 1 | 30V | MOSFET,N 沟道,30V,5A,DQK0006C (WSON-6) | DQK0006C | CSD17313Q2 | 德州仪器 (TI) | 无 | |
R8 | 1 | 1 | 10.7k | 电阻,10.7kΩ,1%,0.1W,0603 | 603 | RC0603FR-0710K7L | Yageo | ||
R9 | 1 | 1 | 10.0k | 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 | 603 | RC0603FR-0710KL | Yageo | ||
R13 | 1 | 1 | 49.9 | 电阻厚膜 1206 49.9Ω 1% 1/4W ±100ppm/°C 模制 SMD Paper T/R | 1206 | RMCF1206FT49R9 | Stackpole Electronics | ||
SH-J1 | 1 | 1 | 1x2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec | 969102-0000-DA | 3M |
TP1,TP2,TP3,TP4,TP5 | 5 | 5 | 测试点,紧凑型,SMT | Testpoint_Keystone_Compact | 5016 | Keystone | |||
U2 | 1 | 1 | 具有 60 MHz/1ns 速度的 5V、7A/5 V 低侧 GaN 驱动器,YFF0006AEAE (DSBGA-6) | YFF0006AEAE | LMG1020YFFR | 德州仪器 (TI) | LMG1020YFFT | 德州仪器 (TI) | |
C1、C6、C9 | 0 | 0 | 2.2μF | 电容,陶瓷,2.2uF,50V,+/-20%,X7R,0805 | 805 | C2012X7R1H225M125AC | TDK | ||
C2、C4、C7 | 0 | 0 | 2.2uF | 电容,陶瓷,2.2μF,10V,+/-10%,X7R,0603 | 603 | C1608X7R1A225K080AC | TDK | ||
C3 | 0 | 0 | 2.2μF | 电容,陶瓷,2.2uF,10V,+/-10%,X7S,0402 | 402 | C1005X7S1A225K050BC | TDK | ||
C11 | 0 | 0 | 1pF | 电容,陶瓷,1pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 | 805 | GQM2195C2A1R0CB01D | MuRata | ||
C12 | 0 | 0 | 0.015µF | 电容,陶瓷,0.015µF,50V,+/-10%,X7R,0402 | 402 | GRM155R71H153KA12D | MuRata | ||
C16、C17 | 0 | 0 | 1000pF | 电容,陶瓷,1000pF,100V,+/-5%,X7R,0603 | 603 | 06031C102JAT2A | AVX | ||
FID1,FID2,FID3,FID4,FID5,FID6,FID7,FID8 | 0 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
J1、J2、J19、J22 | 0 | 0 | SMA 直式插孔,金,50Ω,TH | SMA 直式插孔,TH | 901-144-8RFX | Amphenol RF | |||
J8、J10 | 0 | 0 | 端子块,5mm,2x1,锡,TH | 端子块,5mm,2x1,TH | 691 101 710 002 | Wurth Elektronik | |||
J13 | 0 | 0 | 接头,100mil,2x1,镀金,TH | Sullins 100mil,1x2,绝缘体上方 230mil | PBC02SAAN | Sullins Connector Solutions | |||
J14 | 0 | 0 | 接头,100mil,3x2,金,TH | 3x2 接头 | TSW-103-07-G-D | Samtec | |||
R1、R10 | 0 | 0 | 1.00k | 电阻,1.00k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | 805 | ERJ-6ENF1001V | Panasonic | ||
R2、R3、R4、R5、R6 | 0 | 0 | 154 | 电阻,154,1%,0.5W,1210 | 1210 | RC1210FR-07154RL | Yageo | ||
R7 | 0 | 0 | 0 | 电阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | 805 | ERJ-6GEY0R00V | Panasonic | ||
R11、R12 | 0 | 0 | 0 | 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 603 | RMCF0603ZT0R00 | Stackpole Electronics Inc |