ZHCUB42
june 2023
TCA6507
1
摘要
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
2
EVM 设置
2.1
电源选择
2.2
初始设置
2.3
备用配置
3
跳线、接头、连接器和测试点
4
电路板布局
5
原理图
6
物料清单
2.2
初始设置
如果安装了跳线 J3 和 J4,这两根跳线可以分别用于禁用 DUT 和电平转换器;必须移除 J3 和 J4 才能使这些器件正常工作。
跳线 J8、J9 和 J10 可启用 LED 指示灯,以便显示电路板是否供电正确。LED 指示灯会导致电源电流增加。
SDA 和 SCL 线通过板载接头或通用测试点供电。请注意,SCL_1 和 SDA_1可由电平转换器驱动;不过,用户可以直接提供这些信号和禁用电平转换器。