AFE882H1 16 位数模转换器 (DAC) 是一款高度集成、高精度和超低功耗的器件,具有专为支持 HART® 的工厂自动化和控制应用而设计的电压输出。AFE882H1 包含构建具有电压和电流输出的模拟输出模块所需的大部分元件。这些元件包括一个 16 位高精度 DAC、一个 HART FSK 调制解调器、一个内部 10ppm/°C 电压基准和一个内部诊断 ADC。一个 XTR305 将 AFE882H1 输出转换为 ±11V 的输出电压驱动器和 –25mA 至 +25mA 的输出电流驱动器。