图 5-1 显示了模拟调光模式下的效率与输入占空比间的关系。满量程 LED 电流 IFS 设置为 2A。ADIM/HD 引脚上的输入 PWM 信号的频率为 20kHz。输入电压 VIN 为 24V。负载是 16 个串联的白光 LED。
图 5-2 显示了 PWM 调光模式下的效率与输入占空比间的关系。满量程 LED 电流 IFS 设置为 2A。PWM/EN 引脚上的输入 PWM 信号的频率为 20kHz。输入电压 VIN 为 24V。负载是 16 个串联的白光 LED。
图 5-1 模拟调光模式下的效率与输入占空比 图 5-2 PWM 调光模式下的效率与输入占空比