ZHCUB14 may   2023 TPS92200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   TPS92200D1/D2RXLREVM 30V、1.5A 降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2警告和注意事项
  6. 3说明
    1. 3.1 典型应用
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 连接器说明
      2. 3.2.2 输入/输出连接
  7. 4性能数据和典型特性曲线
    1. 4.1 效率
    2. 4.2 线性调整率
    3. 4.3 负载调整率
    4. 4.4 模拟调光
    5. 4.5 PWM 调光波形
  8. 5原理图
  9. 6TPS92200EVM PCB 布局
  10. 7物料清单

警告和注意事项

使用 TPS92200D1/D2RXLREVM 时,请遵循以下预防措施。

警告:

GUID-8F610105-6E44-45BE-A94D-C145D106B43C-low.gif 在选择 LED 组件(并非此 EVM 随附组件)时,最终用户必须查阅 LED 制造商提供的 LED 数据表,确认 EN62471 危险组评级并查看与所选 LED 相关的任何潜在视力危害。务必考虑并落实使用有效的滤光和变暗防护眼镜,并在观察强光源时充分了解周围的实验室类型设置,更大程度地降低或消除此类风险,从而避免与暂时性失明相关的事故。