ZHCUB03B february 2007 – may 2023 TPS74701 , TPS74801
德州仪器 (TI) TPS74x01EVM-177 评估模块使用 TPS74701 或 TPS74801低压降线性稳压器器件。这些稳压器需要低功耗偏置电压 VBIAS 和电源输入电压 VIN。这两个稳压器能够提供低至 0.8V 的输出电压,并具有带开漏输出的集成监控电路,该输出可在输出电压达到稳压(电源正常,即 PG)时进入高阻抗。TPS74701 和 TPS74801 可分别提供高达 0.5A 和 1.5A 的输出电流,并且每个都具有软启动 (SS) 引脚,允许用户在启动时设置输出电压的线性斜坡速率。此 EVM 的目标是简化 TPS74x01 器件的评估。