ZHCUAX6A
march 2023 – august 2023
LMR36502
1
LMR36502EVM EVM 用户指南
商标
1
设置
1.1
测试点
1.2
跳线
2
操作
2.1
快速入门
3
原理图
4
电路板布局
5
物料清单
6
测试结果
6.1
LMR36502EVM 测试结果
6.1.1
效率和负载调节
6.1.2
负载瞬态
6.1.3
输出纹波和热像图
7
修订历史记录
6.1.2
负载瞬态
图 6-3
负载瞬态,24 V
IN
,3.3V
OUT
,I
OUT
= 0 A 至 150 mA,压摆率 = 1A/μs
图 6-4
负载瞬态,24 V
IN
,3.3V
OUT
,I
OUT
= 65 mA 至 150 mA,压摆率 = 1A/μs