ZHCUAW5B february 2013 – july 2023 INA231
表 2-1 列出了用于在 INA231EVM 和 SM-USB-DIG 之间进行通信的 10 引脚连接器插座的引脚排列。请注意,INA231EVM 仅使用必要的 I2C 通信线路(引脚 1 和 3)以及 VDUT 和 GND 引脚(引脚 6 和引脚 8)向 INA231 芯片发出命令。
J1 上的引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | I2C_SCL | I2C 时钟信号 (SCL) |
2 | CTRL/MEAS4 | GPIO:控制输出或测量输入 |
3 | I2C_SDA1 | I2C 数据信号 (SDA) |
4 | CTRL/MEAS5 | GPIO:控制输出或测量输入 |
5 | SPI_DOUT1 | SPI 数据输出 (MOSI) |
6 | VDUT | 可切换 DUT 电源:+3.3V、+5V、高阻态(已断开连接)(1) |
7 | SPI_CLK | SPI 时钟输入 (SCLK) |
8 | GND | 电源回路 (GND) |
9 | SPI_CS1 | SPI 片选信号 (CS) |
10 | SPI_DIN1 | SPI 数据输入 (MISO) |