ZHCUAV4A August   2022  – March 2023 TPS563252 , TPS563257

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入和输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调整率
    5. 4.5 线性调整率
    6. 4.6 负载瞬态响应
    7. 4.7 启动
    8. 4.8 关断
    9. 4.9 输出电压纹波
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

引言

在轻负载条件下,TPS563252 在 Eco 模式下运行,可通过改变开关频率来实现更高的效率;TPS563257 在 FCCM 模式下运行,可保持恒定的开关频率。二者的主要区别在于在轻负载条件下的运行,其他行为类似。本用户指南主要介绍了 TPS563252,并介绍 TPS563257 不同于 TPS563252 的一些特性。

TPS56325x 是一款单通道自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,需要很少的外部元件。D-CAP3 控制模式电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为 1.2 MHz 的标称值。TPS56325x 封装内部整合了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻和快速开关压摆率能使 TPS56325x 实现高效率,并帮助在高输出电流下保持低结温。正确配置使能与电源正常指示器可实现电源时序控制。TPS56325x 直流/直流同步转换器旨在通过 3V 至 17V 的输入电压源支持高达 3A 的连续电流。输出电压范围为 0.6V 至 10V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS563252EVM 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器,可通过 3V 至 17V 的输入在 3A 电流下提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPS563252EVM 的性能。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM 输入电压 (VIN) 范围 输出电流 (IOUT) 范围
TPS563252EVM VIN = 3 V 至 17 V 0A 至 3A
TPS563257EVM VIN = 3V 至 17V 0A 至 3A