ZHCUAU4B April   2019  – March 2023 ADC12DJ5200SE

 

  1.   引言
  2. 1商标
  3. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  4. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14J57EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(在定向之前禁用射频输出)
    6. 3.6  打开 TSW14J57EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J57EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  5. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 底层控件
  6. 5ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 疑难解答
  7. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J57EVM 运行
  8. 7可选 ADC 器件配置的 HSDC Pro 设置
    1. 7.1 更改每多帧的帧数 (K)
    2. 7.2 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.2.1 外部时钟选项(默认)
      2. 7.2.2 板载时钟选项
      3. 7.2.3 外部参考时钟选项
  9. 8信号路由
    1. 8.1 信号路由
  10.   A 模拟输入
  11.   B 跳线和 LED
    1. 10.1 跳线设置
  12.   B 修订历史记录

打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J57EVM

  1. 打开 HSDC Pro 软件。
  2. 点击 OK 以确认 TSW14J57EVM 器件的序列号。如果连接了多个 TSWxxxxx 板,请选择连接到 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 的电路板的型号和序列号。
  3. 从左上角的 ADC 选择下拉列表中选择“ADC12DJxx00RF_JMODE1”器件。
  4. 出现系统提示时,点击 Yes(是)以更新固件。
    注:

    如果用户使用默认寄存器值以外的其他选项配置 EVM,则在 HSDC Pro 中选择器件时可能需要不同的指令。更多详细信息,请参阅 Topic Link Label7

  5. 将 ADC 输出数据速率 (ƒ(SAMPLE)) 输入为“10400M”或所需的输出采样率。该数字必须等于器件的实际采样率,并且必须在采样率发生变化时进行更新。