ZHCUAT8 January   2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2说明
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 应用
    3. 2.3 接头、连接器、测试点和跳线说明
    4. 2.4 电气规格
    5. 2.5 功能块
      1. 2.5.1 使用 UCC14240-Q1 的分离轨辅助电源
  5. 3测试总结
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 设备设置
      1. 3.2.1 直流电源设置
      2. 3.2.2 软件
      3. 3.2.3 跳线(分流器)设置
      4. 3.2.4 用于低压测试的工作台设置
  6. 4低压测试程序示例
  7. 5EVM 隔离
  8. 6原理图
  9. 7布局
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录

特性

  • 15A 和 5A 双通道分离输出灌电流和拉电流

  • 可实现导通和关断的 GPIO 或 SPI 可编程驱动强度

  • UCC14240-Q1 隔离式辅助电源:输入电源为 24V 时,默认电压为 +15V 和 –4V

  • 初级侧和次级侧之间的爬电距离大于 8mm

  • DESAT 短路保护和有源 VCE 钳位

  • 使用内部或外部 FET 的有源米勒钳位

  • 故障报警和复位

  • ADC 用于温度感应和直流母线电压检测

  • 初级和次级 ASC

  • 基于 SPI 的器件重新配置、验证、监控和诊断,包括 TI 独特的栅极阈值监控

  • 图形用户界面 (GUI) 软件与 C2000 TMS320F280039C 实时微控制器配合使用,可实现简单编程、双脉冲测试 (DPT) 和短路 (SC) 测试