ZHCUAT0 November   2022 TMAG5170

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 磁场仿真
  4. 2支持的功能
    1. 2.1 铰链
    2. 2.2 线性位移
    3. 2.3 操纵杆
    4. 2.4 旋转
    5. 2.5 静态位置
  5. 3支持的磁体
    1. 3.1 内置材料库
    2. 3.2 磁体形状
      1. 3.2.1 条形
      2. 3.2.2 带状
      3. 3.2.3 径向圆柱
      4. 3.2.4 轴向圆柱磁体
      5. 3.2.5 径向环形
      6. 3.2.6 轴向环形
      7. 3.2.7 多极环形(径向)
      8. 3.2.8 多极环形(轴向)
      9. 3.2.9 球体
  6. 4器件仿真
    1. 4.1 器件类型
      1. 4.1.1 模拟线性
      2. 4.1.2 数字线性
      3. 4.1.3 开关
      4. 4.1.4 锁存
  7. 5仿真输出
  8. 6附加资源
  9. 7参考文献

铰链

在监测门和盖板位置时,例如检测笔记本电脑的屏幕位置时,铰链运动十分常见。HALL-HINGE-EVM 提供了一个简单的操作工具来手动测试铰链功能,它附带一个 3D 打印组合部件,其中包括磁体和传感器调节以及一个以 1 度为间隔的分度计。

GUID-20220210-SS0I-K01G-HBMR-XXJSVNRXC9HV-low.svg图 2-2 Hall-Hinge-EVM

要模拟铰链运动,请从顶部菜单中选择“Hinge”。

GUID-20230130-SS0I-M2HP-Z50M-MBJNRT7KFDCT-low.svg图 2-3 铰链功能选择

此时将显示图 2-4 中所示的提示。

GUID-20230130-SS0I-WLLR-PL8R-3NTC2793B9KN-low.svg图 2-4 铰链功能用户输入

此类运动的磁体行程由磁体绕 X 轴旋转一定的角距来描述。这通常设置为将传感器和磁体放置在 Y 轴方向距离铰链一定水平位移的地方。可以在 Z 轴方向相距铰链设置一定的垂直偏移。

GUID-20230130-SS0I-7WSQ-BXF4-JKS7JT1TFRHG-low.svg图 2-5 使用轴向圆柱磁体时的铰链运动

角距由用户在“Magnet Motion”部分中标记为“Arc Length”的字段中输入。360 度弧长对应于绕 X 轴的完整圆形旋转。