ZHCUAS3C may   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 版本和组件型号
  5. 2系统说明
    1. 2.1 关键特性
      1. 2.1.1 热性能合规性
      2. 2.1.2 处理器
      3. 2.1.3 电源
      4. 2.1.4 存储器
      5. 2.1.5 JTAG/仿真器
      6. 2.1.6 支持的接口和外设
      7. 2.1.7 扩展连接器/接头,可支持应用特定附加电路板
    2. 2.2 功能方框图(SK-AM62 和 SK-AM62B)
    3. 2.3 功能方框图(SK-AM62-P1 和 SK-AM62B-P1)
    4. 2.4 AM62x SKEVM 接口映射
    5. 2.5 上电/断电过程
      1. 2.5.1 加电过程
      2. 2.5.2 断电过程
      3. 2.5.3 电源测试点
    6. 2.6 外设和主要元件描述
      1. 2.6.1  计时
        1. 2.6.1.1 外设参考时钟
      2. 2.6.2  复位
      3. 2.6.3  OLDI 显示接口
      4. 2.6.4  CSI 接口
      5. 2.6.5  音频编解码器接口
      6. 2.6.6  HDMI 显示接口
      7. 2.6.7  JTAG 接口
      8. 2.6.8  测试自动化接头
      9. 2.6.9  UART 接口
      10. 2.6.10 USB 接口
        1. 2.6.10.1 USB 2.0 Type-A 接口
        2. 2.6.10.2 USB 2.0 Type-C 接口
      11. 2.6.11 存储器接口
        1. 2.6.11.1 DDR4 接口
        2. 2.6.11.2 OSPI 接口
        3. 2.6.11.3 MMC 接口
          1. 2.6.11.3.1 MMC0 - eMMC 接口
          2. 2.6.11.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
          3. 2.6.11.3.3 MMC2 - Wilink 接口
        4. 2.6.11.4 EEPROM
      12. 2.6.12 以太网接口
        1. 2.6.12.1 CPSW 以太网 PHY 2 默认配置
        2. 2.6.12.2 CPSW 以太网 PHY 1 默认配置
      13. 2.6.13 GPIO 端口扩展器
      14. 2.6.14 GPIO 映射
      15. 2.6.15 电源
        1. 2.6.15.1 电源要求
        2. 2.6.15.2 电源输入
        3. 2.6.15.3 电源
        4. 2.6.15.4 电源时序
        5. 2.6.15.5 AM62x SoC 电源
        6. 2.6.15.6 电流监控
      16. 2.6.16 AM62x SKEVM 用户设置/配置
        1. 2.6.16.1 EVM DIP 开关
        2. 2.6.16.2 引导模式
        3. 2.6.16.3 用户测试 LED
      17. 2.6.17 扩展接头
        1. 2.6.17.1 PRU 连接器
        2. 2.6.17.2 用户扩展连接器
        3. 2.6.17.3 MCU 连接器
      18. 2.6.18 中断
      19. 2.6.19 I2C 地址映射
  6. 3已知问题和修改
    1. 3.1  问题 1 - E1 上的 HDMI/DSS 颜色不正确
    2. 3.2  问题 2 - E1 上的 J9 和 J10 接头对齐
    3. 3.3  问题 3 – 取消了 E1 上的 USB 引导
    4. 3.4  问题 4 – OLDI 连接器位置和引脚排列
    5. 3.5  问题 5 - 在 E2 EVM 上取消了蓝牙
    6. 3.6  问题 6 – 以太网 PHY 时钟延迟默认 (Strap) 配置更改
    7. 3.7  问题 7 - TEST_POWERDOWN 更改
    8. 3.8  问题 8 - MMC1_SDCD 虚假中断
    9. 3.9  问题 9 - PD 控制器 I2C2 IRQ 未引脚输出
    10. 3.10 问题 10 - INA 电流监控器地址更改
    11. 3.11 问题 11 - 测试自动化 I2C 缓冲器更改
  7.   法规遵从性
  8.   修订历史记录

MCU 连接器

AM62x SKEVM 具有一个 14x2 标准 0.1" 间距 MCU 连接器,其中包含连接到 SoC 的 MCU 域的信号。包括 MCU_I2C0、MCU_UART0(带流量控制)、MCU_SPI0 和 MCU_MCAN0 信号的 13 个信号连接到 MCU 接头。接头上提供的其他控制信号包括 CONN_MCU_RESETz、CONN_MCU_PORz、MCU_RESETSTATz、MCU_SAFETY_ERRORn、3.3V IO 和 GND。来自 AM62x SoC 的 MCU_UART0 信号通过多路复用器(制造商器件型号为 SN74CB3Q3257PWR)连接到 MCU 接头和 FT4232 桥接器。MCU 接头不包含电路板 ID 存储器接口。允许的电流限制是,3.3 V 电源轨上为 100 mA。

GUID-C1E3DDB0-C505-4558-9E46-D1B88B3187A8-low.png
表 2-26 引脚 MCU 连接器 (J9)
引脚编号 SoC 焊球编号 网络名称 引脚多路复用信号
1 - VCC_3V3_SYS
2 - DGND
3 - NC
4 C9 MCU_SPI0_D1 MCU_SPI0_D1/MCU_GPIO0_4
5 - NC
6 D9 MCU_SPI0_D0 MCU_SPI0_D0/MCU_GPIO0_3
7 - DGND
8 B8 MCU_SPI0_CS1 MCU_SPI0_CS1/MCU_OBSCLK0/MCU_SYSCLKOUT0/MCU_EXT_REFCLK0/MCU_TIMER_IO1/MCU_GPIO0_1
9 - NC
10 E5 MCU_GPIO0_15 MCU_MCAN1_TX/MCU_TIMER_IO2/MCU_SPI1_CS1/MCU_EXT_REFCLK0/MCU_GPIO0_15
11 D4 MCU_GPIO0_16 MCU_MCAN1_RX/MCU_TIMER_IO3/MCU_SPI0_CS2/MCU_SPI1_CS2/MCU_SPI1_CLK/MCU_GPIO0_16
12 A6 MCU_UART0_CTS_CONN MCU_UART0_CTSn/MCU_TIMER_IO0/MCU_SPI1_D0/MCU_GPIO0_7
13 B5 MCU_UART0_RXD_CONN MCU_UART0_RXD/MCU_GPIO0_5
14 - NC
15 - DGND
16 D6 MCU_MCAN0_TX MCU_MCAN0_TX/WKUP_TIMER_IO0/MCU_SPI0_CS3/MCU_GPIO0_13
17 B6 MCU_UART0_RTS_CONN MCU_UART0_RTSn/MCU_TIMER_IO1/MCU_SPI1_D1/MCU_GPIO0_8
18 A7 MCU_SPI0_CLK MCU_SPI0_CLK/MCU_GPIO0_2
19 A5 MCU_UART0_TXD_CONN MCU_UART0_TXD/MCU_GPIO0_6
20 - DGND
21 D10 MCU_I2C0_SDA MCU_I2C0_SDA/MCU_GPIO0_18
22 B3 MCU_MCAN0_RX MCU_MCAN0_RX/MCU_TIMER_IO0/MCU_SPI1_CS3/MCU_GPIO0_14
23 B12 MCU_RESETSTATz MCU_RESETSTATz/MCU_GPIO0_21
24 A8 MCU_I2C0_SCL MCU_I2C0_SCL/MCU_GPIO0_17
25 E11 CONN_MCU_RESETz MCU_RESETz
26 D1 MCU_SAFETY_ERRORz_3V3 MCU_ERRORN
27 - DGND
28 D2 CONN_MCU_PORz MCU_PORz