ZHCUAR8 April 2022
TPS7A57EVM-056 评估模块包含安装了输入和输出电容器的 TPS7A57 低压降稳压器 (LDO)。除了 EVM 上已安装的电容器之外,还提供了额外焊盘,用于使用额外的输入和输出电容器来测试 LDO。可以使用 J4 3 引脚接头启用或禁用 TPS7A57 LDO。
或者,通过将外部函数发生器连接到 TP2 (EN) 和附近的 GND,用户可以在施加 VIN 后启用或禁用 TPS7A57 LDO。#FIG_EYP_52Q_DRB 展示了 TPS7A57EVM-056 在导通期间的结果。蓝色迹线是使能电压,粉色迹线是输出电压。
如有需要,可以将电流探头插入 EVM 中(如#FIG_RBL_WGQ_DRB 所示),来测量输出电流。插槽的尺寸适合大多数电流探头,例如 LeCroy™ AP015 或 CP031 电流探头。
用户有三个选项用于在 TPS7A57 的输出端提供直流负载。J17 可用于放置流经电流检测路径的直流负载,并使用 IOUT 环路测量电流。第二个选项是使用 R16、R17、R18、R19 和 R20 封装来放置直流负载并使用 IOUT 环路来测量此电流。或者,可使用 J13 (VOUT) 和 J14 (GND) 香蕉连接器进行外部测量和加载;但是,IOUT 环路不会检测流经这些连接器的电流。在执行非常快速的瞬态测试的情况下,由于 EVM 的 PCB 内存在寄生电感,VIN 或 VOUT 上可能会出现振铃。在电流路径中裸露的铜层上放置一条导线有助于减少这种振铃。选择正确尺寸的附加导线来填充当前探头的体积。对于大多数电流探头,可使用 10 AWG 导线。
使用 SMA 连接器 VIN_SNS1 和 VOUT_SNS 能提供可选的开尔文检测点。