ZHCUAR7
April 2022
INA190-EP
INA190EPEVM 用户指南
商标
1
概述
1.1
INA190-EP 套件内容
1.2
德州仪器 (TI) 提供的相关文档
2
INA190EPEVM 硬件
2.1
特性
3
快速启动设置和使用
3.1
测量
4
INA190EPEVM 电路和元件
4.1
R2x、R3x、R5x、C2x、C3x
4.2
C1x
4.3
R1x
4.4
R6
4.5
R4x
4.6
U1x - INA190-EP
4.7
J0x、J1x
5
基准电压设置
5.1
单向模式
5.2
双向模式
6
保护电压 - 使用“保护型输入”面板
7
INA190EPEVM 原理图和 PCB 布局
7.1
原理图
7.2
PCB 布局
8
物料清单
4.2
C1x
C1x 是出厂安装的 0.1μF 电源旁路电容器。