ZHCUAR5 February   2023 TPS274C65

 

  1.   摘要
  2. 1说明
  3. 2开始使用
  4. 3特性
  5. 4应用
  6. 5简介
  7. 6TPS274C65 Configurator 软件
    1. 6.1 软件使用方法
    2. 6.2 头文件
  8. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
  9. 8物料清单 (BOM)
  10. 9其他信息
    1. 9.1 商标

开始使用

  1. 下载并解压缩适用于 Windows 的 TPS274C65 Configurator
  2. 将电源(TPS274C65 支持 12V 至 36V 的标称电压)插入 VS (J3) 香蕉插孔,并使 GND 端子 (J8) 接地
  3. 将相关负载和地连接到 TPS274C65USBEVM 的输出端子
  4. 通过 USB 将 TPS274C65USBEVM 连接至主机
  5. 打开 TPS274C65 Configurator 并按照本指南所述使用该程序

TPS274C65USBEVM 需要通过标准 USB 连接至主机,以便主机软件与在 TM4C123 微控制器上运行的嵌入式固件之间进行交互。该接口是使用标准 Windows HID 库编写的,因此无需安装驱动程序。除了为微控制器和相关数字元件供电外,该 USB 电源还通过 ISO7763DWR 增强型数字隔离器件实现与高侧开关和高电流元件的隔离。

请参阅 TPS274C65 数据表,了解使 TPS274C65 高侧开关正常运行的确切电源要求。尽管高侧开关可防止过流事件和热故障,但超出 TPS274C65 设计范围的过压情况可能会导致损坏,因此不电路板上不应出现过电压。