ZHCUAR4A February   2023  – December 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 版本和组件型号
  5. 2箱内工具
  6. 3EMC、EMI 和 ESD 合规性
  7. 4系统说明
    1. 4.1 关键特性
      1. 4.1.1 处理器
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 存储器
      4. 4.1.4 JTAG 仿真器
      5. 4.1.5 支持的接口和外设
      6. 4.1.6 扩展连接器接头,可支持应用特定附加电路板
    2. 4.2 功能方框图
    3. 4.3 AM62A 低功耗 SK EVM 接口映射
    4. 4.4 上电/断电过程
      1. 4.4.1 上电过程
      2. 4.4.2 断电过程
      3. 4.4.3 电源测试点
    5. 4.5 外设和主要元件描述
      1. 4.5.1  计时
        1. 4.5.1.1 外设参考时钟
      2. 4.5.2  复位
      3. 4.5.3  CSI 接口
      4. 4.5.4  音频编解码器接口
      5. 4.5.5  HDMI 显示接口
      6. 4.5.6  JTAG 接口
      7. 4.5.7  测试自动化接头
      8. 4.5.8  UART 接口
      9. 4.5.9  USB 接口
        1. 4.5.9.1 USB 2.0 Type-A 接口
        2. 4.5.9.2 USB 2.0 Type-C 接口
      10. 4.5.10 存储器接口
        1. 4.5.10.1 LPDDR4 接口
        2. 4.5.10.2 OSPI 接口
        3. 4.5.10.3 MMC 接口
          1. 4.5.10.3.1 MMC0 - eMMC 接口
          2. 4.5.10.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
          3. 4.5.10.3.3 MMC2 - M.2 Key E 接口
        4. 4.5.10.4 电路板 ID EEPROM
      11. 4.5.11 以太网接口
        1. 4.5.11.1 CPSW 以太网 PHY 默认配置
      12. 4.5.12 GPIO 端口扩展器
      13. 4.5.13 GPIO 映射
      14. 4.5.14 电源
        1. 4.5.14.1 电源要求
        2. 4.5.14.2 电源输入
        3. 4.5.14.3 电源
        4. 4.5.14.4 AM62A SoC 电源
        5. 4.5.14.5 电流监测
      15. 4.5.15 AM62A 低功耗 SK EVM 用户设置和配置
        1. 4.5.15.1 引导模式
        2. 4.5.15.2 用户测试 LED
      16. 4.5.16 扩展接头
        1. 4.5.16.1 用户扩展连接器
        2. 4.5.16.2 MCU 连接器
      17. 4.5.17 I2C 地址映射
  8. 5修订历史记录

测试自动化接头

AM62A 低功耗 SK EVM 具有一个 40 引脚测试自动化接头 (FH12A-40S-0.5SH),使外部控制器能够执行一些基本操作,例如断电、POR、热复位、引导模式控制等。

测试自动化电路由专用常开稳压器(制造商器件型号为 TPS62177DQCR)生成的 3.3V 电源供电。SoC 的 I2C1 实例连接到测试自动化接头。测试自动化接头的另一个 I2C 实例 (BOOTMODE_I2C) 连接到 24 位 I2C 引导模式 IO 扩展器(制造商器件型号为 TCA6424ARGJR),以控制 AM62A SoC 的引导模式。

GUID-20221013-SS0I-NX0D-VFGF-J1BL00VGS1MZ-low.png图 4-16 测试自动化接口方框图

测试自动化电路具有电压转换电路,使控制器与 AM62A 使用的 IO 电压相隔离。用户可以使用 DIP 开关或测试自动化接头(通过 I2C IO 扩展器)控制 AM62A 的引导模式。引导模式缓冲器用于隔离通过 DIP 开关或 I2C IO 扩展器驱动的引导模式控制。可以使用板上的两个 8 位 DIP 开关来设置引导模式,在开关设置到“ON”位置时会将上拉电阻器连接到缓冲器的输出,在开关设置到“OFF”位置时会将较弱的下拉电阻器连接到缓冲器的输出。缓冲器输出连接到 AM62A SoC 上的引导模式引脚,在复位周期中需要引导模式时启用该输出。

当通过测试自动化接头设置引导模式时,会在 I2C IO 扩展器输出端设置所需的开关值,这会覆盖 DIP 开关值,以便为 SoC 提供所需的引导值。用于引导模式的引脚还具有其他功能,在正常运行期间通过禁用引导模式缓冲器来隔离这些功能。

来自测试自动化接头的断电信号指示 SKEVM 将板上的所有电源轨(专用电源除外)断电。类似地,PORZn 信号为 SoC 提供硬复位,WARM_RESETn 为 SoC 提供热复位。

引脚编号 信号 IO 方向 引脚编号 信号 IO 方向
1 VCC3V3_TA 电源 21 NC 不适用
2 VCC3V3_TA 电源 22 NC 不适用
3 VCC3V3_TA 电源 23 NC 不适用
4 NC 不适用 24 NC 不适用
5 NC 不适用 25 DGND 电源
6 NC 不适用 26 TEST_POWERDOWN 输入
7 DGND 电源 27 TEST_PORZn 输入
8 NC 不适用 28 TEST_WARMRESETn 输入
9 NC 不适用 29 NC 不适用
10 NC 不适用 30 TEST_GPIO1 输入
11 NC 不适用 31 TEST_GPIO2 双向
12 NC 不适用 32 TEST_GPIO3 输入
13 NC 不适用 33 TEST_GPIO4 输入
14 NC 不适用 34 DGND 电源
15 NC 不适用 35 NC 不适用
16 DGND 电源 36 SoC_I2C1_TA_SCL 双向
17 NC 不适用 37 BOOTMODE_I2C_SCL 双向
18 NC 不适用 38 SoC_I2C1_TA_SDA 双向
19 NC 不适用 39 BOOTMODE_I2C_SDA 双向
20 NC 不适用 40 DGND 电源