ZHCUAR2B July   2017  – February 2023 ADS8331 , ADS8332

 

  1.   ADS8332EVMV2-PDK 用户指南
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 ADS8332EVMV2-PDK 特性
    2. 1.2 ADS8332EVMV2 特性
  4. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 ADS8332EVMV2 板载基准
  5. 3数字接口
    1. 3.1 ADS8332 数字接口
  6. 4电源
  7. 5ADS8332EVMV2-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  8. 6ADS8332EVMV2-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 时域显示工具
    3. 6.3 频谱分析工具
    4. 6.4 直方图工具
    5. 6.5 线性分析工具
    6. 6.6 输入放大器配置
  9. 7物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  10. 8修订历史记录

线性分析工具

线性分析工具(如#T4196983-5 所示)为 ADS8332 测量并生成整个代码范围内的性能微分非线性 (DNL) 和积分非线性 (INL) 图。需要 1kHz 正弦输入信号,该信号在输入端略微饱和(超出满量程范围 100mV 至 200mV)且失真非常低。外部源线性度必须优于 ADC 线性度。测得的系统性能必须反映 ADC 的线性误差,并且不得受信号源性能的限制。跳线 JP1 必须 放置到位(位于引脚 1-2 的分流器上),实现 0.2V 的共用电压,从而使输入完全饱和。为确保正确地测量 ADC 的 DNL 和 INL,外部源必须满足表 6-2 中的要求。

表 6-2 ADS8332 评估的外部源要求
规格说明规格值
信号频率1kHz
外部源类型单端,以 GND 为基准
外部源共模2.25V
信号振幅4.2VPP
最大噪声35µVRMS
最大 SNR100dB
最大 THD–110dB

命中数设置取决于外部噪声源。对于噪声大概为 30µVrms 的 100dB SNR 外部源,总命中数必须为 256。

注:

运行此分析可能需要数分钟时间,并且评估板在整个分析期间必须保持不受干扰。

GUID-DB543A62-04F8-4F66-A8ED-D7FAF5B2D266-low.png图 6-8 线性分析工具