ZHCUAQ4 January   2023 LMR43620-Q1

 

  1.   LMR43620RQ5EVM-400 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1设置
    1. 1.1 测试点
    2. 1.2 跳线
  4. 2操作
    1. 2.1 快速入门
  5. 3原理图
  6. 4电路板布局
  7. 5物料清单
  8. 6测试结果
    1. 6.1 LMR43620RQ5EVM-400 测试结果
      1. 6.1.1 效率和负载调节
      2. 6.1.2 负载瞬态
      3. 6.1.3 输出纹波和热像图
      4. 6.1.4 传导EMI

测试点

电路板上的测试点可用于连接 EVM 的电源输入和负载输出。典型的测试设置,请参阅 #SNVU6367127。下面列出了测试点接头的功能:

  • VIN_EMI - EVM 的输入电源,包括一个 EMI 滤波器。连接至合适的输入电源。在此点连接进行以 EMI 测试。
  • GND_EMI — 输入电源的接地连接
  • VIN - IC 的输入电源。可连接到 DMM 以测量 EMI 滤波器之后的输入电压。
  • VOUT — EVM 的输出电压测试点。可连接到所需负载。
  • GND — 接地测试点。
  • EN - 此测试点连接到 EN 引脚。默认情况下,有一个上拉电阻 R1 (RENT) 连接到 VIN 以启用 IC。
  • PGOOD - 此测试点从 IC 连接到 PGOOD 引脚。可通过上拉电阻器连接外部电源或保持断开。
  • RT -RT 修整器件中,此测试点通过分流电阻器 R9 (RJM) 连接到 IC 的 RT 引脚。使用跳线 J3 (JRT) 将 RT 引脚连接到 Vcc 或 GND 时,确保安装了 R9 (RJM) 并且未安装 R8 (RT)。
图 1-1 EVM 电路板连接