ZHCUAP1A December   2022  – January 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 控制逻辑说明
      2. 2.2.2 整个充电周期的行为
      3. 2.2.3 典型设计建议
      4. 2.2.4 仿真结果
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPSI3052-Q1
      2. 2.3.2 TLV7011
      3. 2.3.3 UCC27517A-Q1
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5关于作者
  11. 6修订历史记录

仿真结果

以下部分展示了仿真结果,用以在讨论最终测量结果之前回顾预期行为。在仿真中,选择了 20uF 的较低负载电容值,可更大限度地缩短运行时间。以下仿真展示了图 2-5 中使用 D2 和不使用 D2 的结果。当预充电完成后电容器和电感器悬空时,建议使用这种二极管来防止输出振荡。图 2-7 展示了系统的最大开关频率。图 2-6 和图 2-8 分别展示了使用瞬态钳位二极管和不使用瞬态钳位二极管的仿真。

GUID-20221206-SS0I-6FQF-JPZ7-FGMPGMMMT5BZ-low.png图 2-5 仿真电路
GUID-20221206-SS0I-2HXV-NC4N-05DBDXDPTBS6-low.png图 2-6 使用 D2 的仿真波形
GUID-20221206-SS0I-NCCV-6KHG-3MMST4HLSGR5-low.png图 2-7 仿真测量
GUID-20221206-SS0I-8HQX-HZMD-GQVCFKFXRFJ2-low.png图 2-8 不使用 D2 的仿真波形