ZHCUAN8A April 2016 – November 2022 BQ27220
用户可以通过两种方法将自定义配置/曲线编程到 BQ27220 器件中:
BQ27220 电量监测计具有基于 RAM 的数据存储器参数,可在需要时由主机处理器进行更新。这可以阻止外部通信访问电量监测计,从而不允许使用外部工具进行更新。应用系统主处理器执行实际的固件更新(而不是使用外部工具进行更新)可能会很有用。Battery Management Studio (BQStudio) 软件可以导出电量监测计模式 FlashStream (gm.fs) 文件,主机可以使用这些文件对器件 RAM 中的曲线进行编程。
在后续进行下电上电时,该器件使用已编程的曲线进行电量监测。该附录介绍了通过 BQStudio 生成 ot.fs 文件并通过 SmartFlash 工具使用生成的 ot.fs 文件对 OTP 进行编程的过程。