ZHCUAM6B September   2020  – May 2021 TPSM41615 , TPSM41625

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1说明
  4. 2使用入门
  5. 3测试点说明
  6. 4性能数据
  7. 5原理图
  8. 6物料清单(BOM)
  9. 7PCB 布局
  10. 8修订历史记录

测试点说明

提供了导线回路测试点和两个示波器探头测试点作为数字电压表 (DVM) 或示波器探头的方便连接点,以帮助评估该器件。每个测试点的说明(1)如下:

表 3-1 测试点说明
测试点 说明
PVIN S+ 输入电压监测。将 DVM 的正极引线连接到此点以测量效率。
PVIN S- 输入电压监测。将 DVM 的负极引线连接到此点以测量效率。
RS+ 输出电压监测。将 DVM 的正极引线连接到此点以测量效率,进行线路调整和负载调整。
RS-

输出电压监测。将 DVM 的负极引线连接到此点以测量效率,进行线路调整和负载调整。

AGND 模拟接地测试点。
PGND 电源接地测试点。
PVIN 范围 (J7) 输入电压范围监测。将示波器探头连接到这组测试点,以测量输入纹波电压。
VOUT 范围 (J8) 输出电压范围监测。将示波器探针连接到这组测试点,以测量输出纹波电压和瞬态响应。
ENABLE (J13) 启用测试点。该测试点可用于监控 EN 电压或将 EN 引脚连接到 AGND 以使用跳线禁用器件。此外,为了方便使用,可将 J13 置于“ON”位置以启用器件,置于“OFF”位置以禁用器件。
电源正常 监测器件的电源正常信号。这是一个开漏信号。
SYNC 频率同步引脚。当与一个外部时钟同步时,将时钟信号连接至 SYNC 和 AGND 测试点。
请参阅产品数据表,了解与以上功能相关的绝对最大额定值。