ZHCUAL4A December 2015 – May 2021 TPS65265
图 4-1 显示了 TPS65265EVM-705 板上的跳线和引脚位置。
测试点:
VOUT1、VOUT2、VOUT3、VIN、PGOOD、PG_DLY、SYNC
# | 功能 | 说明 |
---|---|---|
J1 | Buck1 连接器 | Buck1 的输出 |
J2 | Buck2 连接器 | Buck2 的输出 |
J3 | Buck3 连接器 | Buck3 的输出 |
J5 | VIN 连接器 | 将电源连接到此连接器 |
# | 功能 | 放置 | 注释 |
---|---|---|---|
J6 | Buck1 使能 (EN1) | 将 EN1 连接到 GND 可禁用 VOUT1 将 EN1 连接到 HIGH 或保持断开可启用 VOUT1 | |
J7 | Buck2 使能 (EN2) | 将 EN2 连接到 GND 可禁用 VOUT2 将 EN2 连接到 HIGH 或保持断开可启用 VOUT2 | |
J8 | Buck3 使能 (EN3) | 将 EN3 连接到 GND 可禁用 VOUT3 将 EN3 连接到 HIGH 或保持断开可启用 VOUT3 | |
J9 | MODE | 电源时序模式控制引脚。 将 MODE 引脚连接到 GND 或 HIGH,使用预定义的上电和断电序列设置电源时序。 保持断开,以便使用专用使能引脚设置上电和断电。 |