ZHCUAL2A January   2014  – August 2021 TPS562209

 

  1.   TPS562209EVM-601 2A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

引言

TPS562209 是一款单通道、自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,只需极少的外部元件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为 650 kHz 的标称频率。TPS562209 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS562209 实现高效率,并在高输出电流下帮助保持低结温。TPS562209 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源,提供高达 2A 的输出。输出电压范围为 0.8V 至 6.5V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS562209EVM-601 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可通过 4.5V 至 17V 的输入,以 2A 电流提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPS562209EVM-601 的性能。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM 输入电压范围 输出电流范围
TPS562209EVM-601 VIN = 4.5V 至 17V 0A 至 2A