ZHCUAK6C March 2011 – August 2021 TPS56121
数量 | 参考标识符 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|
4 | C1、C2、C3、C4 | 电容器,陶瓷,25V,X5R,20%,22µF,1210 | Std | Std |
2 | C5、C11 | 电容器,陶瓷,25V,X5R,20%,1.0µF,0805 | Std | Std |
0 | C6 | 电容器,铝,16VDC,±20%,100µF,代码 D8 | EEEFP1C101AP | Panasonic |
5 | C7、C8、C9、C10、C19 | 电容器,陶瓷,6.3V,X5R,20%,100µF,1210 | Std | Std |
1 | C12 | 电容器,陶瓷,10V,X5R,20%,4.7µF,0805 | Std | Std |
1 | C13 | 电容器,陶瓷,16V,X7R,20%,33nF,0603 | Std | Std |
1 | C14 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,20%,100nF,0603 | Std | Std |
1 | C15 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,10%,2200pF,0603 | Std | Std |
1 | C16 | 电容器,陶瓷,50V,C0G,5%,100pF,0603 | Std | Std |
1 | C17 | 电容器,陶瓷,50V,C0G,5%,680pF,0603 | Std | Std |
1 | C18 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,20%,1000pF,0603 | Std | Std |
0 | C20、C21 | 电容器,陶瓷,6.3V,X5R,20%,100µF,1210 | Std | Std |
2 | J1、J2 | 端子块,4 引脚,15A,5.1mm,0.80 英寸 x 0.35 英寸 | ED120/4DS | OST |
1 | J3 | 接头,公头 2 引脚,100mil 间距,0.100 英寸 x 2 英寸 | PEC02SAAN | Sullins |
1 | L1 | 电感器,440nH,30A,0.32mΩ,440nH,0.530 英寸 x 0.510 英寸 | PA0513.441NLT | Pulse |
1 | R1 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,1.78kΩ,0603 | Std | Std |
1 | R2 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,5.10Ω,0603 | Std | Std |
1 | R3 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,7.87kΩ,0603 | Std | Std |
1 | R4 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,20.5kΩ,0603 | Std | Std |
1 | R5 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,49.9Ω,0603 | Std | Std |
1 | R6 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,1.00kΩ,0603 | Std | Std |
1 | R7 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,30.1kΩ,0603 | Std | Std |
1 | R8 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,0kΩ,0603 | Std | Std |
1 | R9 | 电阻器,贴片,1/8W,1%,1.00Ω,0805 | Std | Std |
1 | R10 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,100kΩ,0603 | Std | Std |
3 | TP1、TP3、TP11 | 测试点,红色,通孔,0.125 英寸 x 0.125 英寸 | 5010 | Keystone |
5 | TP2、TP4、TP8、TP9、TP12 | 测试点,黑色,通孔,0.125 英寸 x 0.125 英寸 | 5011 | Keystone |
2 | TP5、TP6 | 测试点,黄色,通孔,0.125 英寸 x 0.125 英寸 | 5014 | Keystone |
2 | TP7、TP10 | 测试点,白色,通孔,0.125 英寸 x 0.125 英寸 | 5012 | Keystone |
1 | U1 | 4.5V 至 14V 输入 15A 同步降压转换器,QFN-22 6mm x 5mm | TPS56121DQP | TI |
1 | -- | PCB,2.5 英寸 x 2.5 英寸 x 0.062 英寸 | HPA601 | 不限 |
1 | -- | 分流器,100mil,黑色,0.100 | 929950-00 | 3M |