ZHCUAK5 June   2021 TPS62933

 

  1.   TPS62933EVM-129 3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 负载瞬态响应
    4. 4.4 输出电压纹波
    5. 4.5 启动
    6. 4.6 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

关断

图 4-11 中显示了相对于 VIN 且具有 20MHz 示波器带宽的 TPS62933EVM 启动波形。负载 = 3A。

GUID-20210527-CA0I-B1VF-41T5-W6K11J4DQJNH-low.gif图 4-11 TPS62933EVM 相对于 VIN 的关断