ZHCUAK3
June 2021
使用 UCC27624EVM
商标
1
引言
2
说明
2.1
特性
2.2
I/O 说明
3
电气规格
4
测试总结
4.1
定义
4.2
设备
4.2.1
电源
4.2.2
函数发生器
4.2.3
DMM
4.2.4
示波器
4.3
设备设置
4.3.1
直流电源设置
4.3.2
数字万用表设置
4.3.3
双通道函数发生器设置
4.3.4
示波器设置
4.3.5
工作台设置图
5
上电和断电过程
5.1
上电
5.2
断电
6
典型性能波形 (CL = 1800pF)
6.1
传播延迟
7
原理图
8
布局图
9
物料清单
2.1
特性
该 EVM 支持以下特性:
适用于
UCC27624
栅极驱动器低电压特性的 EVM
4.5V 至 26V VCC 电源电压范围
5A 拉电流,5A 灌电流
-10V 输入电压能力
TTL 兼容输入
PCB 布局针对偏置电源旁路电容、栅极驱动电阻选型进行了优化
容性负载、外部栅极驱动电阻器和 TO-220 封装,用于 N 沟道 MOSFET 栅极驱动网络评估
能够并联 OUTA 和 OUTB 通道以获得更高的脉冲输出电流
可快速验证大多数数据表参数
测试点可用于探测
UCC27624
的所有关键引脚