ZHCUAJ7A January   2018  – June 2021 TPSM84209

 

  1.   使用 TPSM84209EVM
  2.   商标
  3. 1说明
  4. 2使用入门
  5. 3测试点说明
  6. 4性能数据
  7. 5物料清单(BOM)
  8. 6原理图
  9. 7PCB 布局
  10. 8修订历史记录

使用入门

图 2-1 突出显示了与 EVM 关联的用户接口项目。VIN 电源 端子块 (J1) 用于连接主机输入电源,VOUT 电源 端子块 (J2) 用于连接负载。这些端子块可以接受高达 16 AWG 导线。

GUID-F10ABC99-63BC-4034-9929-0964D91564E2-low.gif图 2-1 TPSM84209 EVM 用户接口

VIN 和 VOUT 的 S+ 和 S- 测试点位于电源端子块附近,用作电压监测点,可连接电压表来测量 VIN 和 VOUT。请勿将 S+ 和 S- 监测测试点用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些测试点的 PCB 布线不支持高电流。

VIN 范围 (J3) 和 VOUT 范围 (J4) 测试点可用于通过示波器监测 VIN 和 VOUT 波形。这些测试点适用于配有低电感接地引线(接地弹簧,安装到桶式示波器探针)的无帽示波器探针。每个测试点的两个插座的中心间距为 0.1 英寸。必须将示波器探头尖端插入标有白点的插座中,并将示波器接地引线插入另一个插座。

位于器件左侧的使能 (EN) 和接地 (GND) 测试点可用于启用或禁用器件。将 EN 测试点保持悬空可在施加有效输入电压时启用器件,而将 EN 连接到 GND 将禁用器件。有关各个控制测试点的更多信息,请参阅本指南的测试点说明部分。

VOUT SELECT 跳线 (J5) 用于选择所需的输出电压。向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需的输出电压。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。