ZHCUAJ3A November   2020  – March 2021 TAS2764

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 说明
  4. TAS2764EVM 各部分说明
  5. 规格
  6. 软件
  7. 默认跳线设置
  8. EVM 设置
  9. 数字音频接口
    1. 7.1 USB
    2. 7.2 直接 (AP/PSIA)
  10. 多通道配置
  11. TAS2764EVM 原理图
  12. 10TAS2764EVM 布局
  13. 11材料清单

EVM 设置

按照以下说明完成设置:

1.- 使用 TAS2764 插件安装 PPC3。

2.- 将扬声器连接到 J17。对于立体声解决方案,将另一个扬声器连接到 J12。

3.- 使用跳线 J10 和 J22 进行 I2C 地址选择。可选择的 I2C 地址有 8 个:0x70、0x72、0x74 0x76、0x78、0x7A、0x7C、0x7E。默认 I2C 地址为 0x70 和 0x72。

4.- 将 5V 电源连接到连接器 J16 或 J32。

5.- 用 Micro USB 电缆连接 PC 和 TAS2764EVM

6.- 从 Windows 控制面板打开“Sound”对话框,验证 TI USB Audio UAC2.0 是否为默认播放设备。

GUID-A712B99F-32DC-4AE4-A7F6-774D69C1211C-low.gif图 6-1 声音菜单

7.- 使用系统托盘中的“Texas Instruments USB Audio Device Control Panel”设置最大位深度。

GUID-FFE806CD-7818-4321-A852-8496B4647C16-low.gif图 6-2 TI USB Audio Device Control Panel
8.- 在“Sound”菜单中设置采样率(如需了解详情,请参见“声音菜单”图)。

  • 右键点击“TI USB Audio UAC2.0”

  • 选择“Properties”

  • 点击“Advanced”选项卡

  • 选择“Rate”

9.- 使用 TAS2764 PPC3 插件配置设备。