按照本节所述连接测试设备,并按照列出的步骤正确进行测量。
- 配置板载分流器以设置主输出电压 VOUT、中输出电压 VMID、EN 和 PG。有关配置分流器的帮助,请参阅Topic Link Label3。
- 验证输入电压电源是否设置为 4V 至 85V。
- 将电源的阳极连接到 J1 (VIN)、阴极连接到 J10 (GND)。
注: 使用双香蕉连接器会对高电压产生电弧危险。如果 VIN 大于 50V,请勿使用 J1 和 J10。而是使用 J4。
- 将中间输出的负载连接到 J9 (VMID)。
- 将主输出负载的阳极连接到 J2,将阴极连接到 J11。或者,可以在此处使用 J5。
- 打开电源。
- 根据测试目的改变 VIN、EN 和负载。