ZHCUAI6B November 2014 – October 2022 TPS65218 , TPS6521815 , TPS6521825 , TPS6521835 , TPS6521845 , TPS65218D0
本用户指南介绍了 TPS65218 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。TPS65218EVM 是一款用于评估 TPS65218 电源管理器件性能的完全组装平台。本文档包含原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。
Cortex®is a reg TM ofARM.
Other TMs
TPS65218 是一个适用于 ARM Cortex® 微处理器的高度集成电源管理解决方案。TPS65218 的特性包括:
该 EVM 将在不使用软件的情况下上电和运行。提供的 GUI 支持通过 I2C 轻松与器件进行交互。可从 IPG-UI EVM GUI 下载 GUI。
使用 EVM 软件需要具有可用 USB 端口的计算机。EVM 软件在计算机上运行,并通过 USB2ANY 接口与 EVM 进行通信。
一个可提供高达 5V 和 3A 的直流电源以及一个为备用电源供电的纽扣电池或独立 3V 电源。
该 EVM 套件 (图 3-1) 包含以下各项:
图 4-1 展示了该 EVM 的原理图。
连接器 | 引脚 | 说明 | 注释 |
---|---|---|---|
J1 | GND | 接地 | — |
LS1 | LS1 输出 | — | |
EXT | LS1 的外部电源 | 电源输入 (1.2V – 3.3V) | |
J2 | GND | 接地 | — |
IN_LS2 | LS2 输入 | 电源输入 (3.0V – 5.5V) | |
LS2 | LS2 输出 | — | |
J3 | GND | 接地 | — |
LDO1 | LDO1 输出 | 默认 1.8V | |
IN_LS3 | LS3 输入 | 电源输入 (1.8V – 9.9V) | |
LS3 | LS3 输出 | — | |
J4 | GND | 接地 | — |
GND | 接地 | — | |
VSYS | 直流输入 | 电源输入 (2.7V – 5.5V) | |
CC | 纽扣电池输入 | 电源输入 (2.2V – 3.3V) | |
J5 | GND | 接地 | — |
DC3 | 降压转换器 3 输出 (DCDC3) | 默认 1.2V 输出 | |
DC2 | 降压转换器 2 输出 (DCDC2) | 默认 1.1V 输出 | |
DC1 | 降压转换器 1 输出 (DCDC1) | 默认 1.1V 输出 | |
J6 | GND | 接地 | — |
DC4 | 降压/升压转换器输出 (DCDC4) | 默认 3.3V 输出 | |
DC5 | 电池备用电源输出 (DCDC5) | 1.0V 输出 | |
DC6 | 电池备用电源输出 (DCDC6) | 1.8V 输出 | |
J7 | 10 引脚 EVM 连接器用于 USB2ANY 电缆(I2C 通信) |
测试点 | 说明 |
---|---|
GND | 接地 |
INT_LDO | 内部偏置电压 |
nWAKEUP | 唤醒输出信号 |
nINT | 中断输出 |
nPFO | 电源故障比较器输出 |
GPO2 | 通用输出 2 或 DDR 复位输出 |
GPIO3 | 通用输出 3 或热复位输入 |
PGOOD | 电源正常指示 |
GPIO1 | 通用输出 1 |
SYS_BU | 电池备用电源路径输出 |
PFI | 电源故障比较器输入 |
IN_nCC | 指示电池备用电源的电源的输出 |
PGOOD_BU | 备用电源状态正常指示 |
跳线 | 说明 | 默认位置 |
---|---|---|
JP1 | 将 PWR_EN 连接至 VIO 或 GND | PWR_EN 连接至 VIO |
JP2 | 将 DC34_SEL 引脚接地。移除并跳过电阻器,进行备选电压选择。 | DC34_SEL 连接至 GND |
JP3 | 选择 DCDC3 输出和 J1 外部电源之间的 LS1 输入 | IN_LS1 连接至 DC3 |
JP4 | 将 VIO 连接至 DCDC4 输出或连接至 USB2ANY 适配器 (J9) 提供的 3.3V 电源。VIO 为器件 I/O 提供上拉电压。 | VIO 连接至 V3p3 |
JP5 | 将 AC_DET 引脚连接至 VSYS 或 GND。连接至 GND 会导致器件在应用 VSYS 时启动。 | AC_DET 连接至 VSYS |
图 6-1 展示了使用 TPS65218 EVM 的示例设置。
提供的 GUI 支持通过 I2C 轻松与器件进行交互。该 GUI 可从以下位置下载:IPG-UI EVM GUI
有关 IPG-UI 的安装信息,请参阅 IPG-UI 用户指南。
您还需要下载 BOOSTXL-TPS65218 IPG-UI 器件支持文件。完成 IPG-UI 软件设置后,运行与操作系统关联的安装程序,以便将 TPS65218 器件文件添加到 IPG-UI 器件库。
有关使用 IPG-UI 的详细信息,也可参阅 IPG-UI 用户指南。此处提供了简要概述,供参考。
首先必须从“Select Devices”下拉菜单中选择合适的器件。
然后,下一个页面是器件简介页面,其中包括器件的简要概述和功能方框图。
最后,点击“Get started”或“Register Map”,可按寄存器地址查看器件的 I2C 控制。
此外,也可以使用“Register Controls”选项卡来控制此部分按功能而不是 I2C 地址位置进行分类。
借助这些信息,即可开始评估 TPS65218 器件。
表 8-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。
标识符 | 说明 | 值 | 电压额定值 | 电介质 | 封装尺寸 | 数量 | 制造商 | 制造商 PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1、C3、C4 |
电容器 |
10µ |
16V |
X5R |
805 |
3 |
MuRata |
GRM21BR61C106KE15L |
C8 | 电容器 | 10µ | 6.3V | X7R | 805 |
1 |
TDK | C2012X7R0J106K125AB |
C2、C5–C7、C11、C12、C14、C17–C19 | 电容器 | 4.7µ | 10V | X7R | 805 | 10 | TDK | C2012X7R1A475K125AC |
C10、C16、C23–C26 | 电容器 | 10µ | 10V | X7R | 805 | 6 | TDK | C2012X7R1A106K125AC |
C9、C21、C22 | 电容器 | 100n | 100V | X5R | 805 | 3 |
TDK |
C2012X5R2A104K125AA |
C13 | 电容器 | 4.7µ | 25V | X5R | 805 | 1 | TDK |
C2012X5R1E475K125AB |
C15 | 电容器 | 10µ | 16V | X7R | 805 | 1 | Samsung | CL21B106KOQNNNE |
C28 | 电容器 | 47µ | 10V | X5R | 805 | 1 | TDK | C2012X5R1A476M125AC |
C20 | 电容器 | 1µ | 10V | X7R | 805 | 1 | TDK | C2012X7R1A105K |
C27 | 电容器 | 470µ | 25V | CAP_EEE 尺寸 G | 0 | Panasonic | EEE1EA471UAP | |
C29、C30、C31、C32 | 电容器 | 68µ | 16V | 6032 | 0 | Kemet | B45197A3686+30 | |
L1、L2、L3、L4 | 电感器 | 1.5µ | IND_SPM3012 | 4 | TDK | SPM3012T-1R5M | ||
L5、L6 | 电感器 | 10µ | 805 | 2 | TDK | MLZ2012N100LT | ||
R1、R2、R4、R6、R9、R10、R12、R19、R20、R21 | 电阻器 | 100KΩ | 603 |
10 |
Vishay-Dale |
CRCW0603100KFKEA |
||
R3、R5、R7、R8、R11、R23、R24 | 电阻器 | 0 | 805 | 7 |
Vishay-Dale |
CRCW08050000Z0EAHP |
||
R13–R18 | 电阻器 | 1K | 603 | 0 |
Vishay-Dale |
CRCW06031K00FKEA |
||
R22 | 电阻器 | 10 | 603 | 1 | Vishay-Dale |
CRCW060310R0JNEAHP |
||
R25、R26 | 电阻器 | 4.75K | 603 | 2 | Vishay-Dale |
CRCW06034K75FKEA |
||
S1 |
开关 |
32V |
6.3mm x 5.36mm x 6.6mm |
1 |
C&K Components |
KT11P2JM34LFS |
||
U1 | PMIC | RSL (S-PQFP-N48) 0.4 间距 | 1 | 德州仪器 (TI) | TPS65218D0 |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (August 2022)to RevisionB (October 2022)
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2022 德州仪器半导体技术(上海)有限公司