ZHCUAI0 March   2021 TPS62816-Q1

 

  1.   TPS62816EVM-140 评估模块
  2.   商标
  3. 1警告和注意事项
  4. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 可调输出 IC U1 操作
      3. 2.2.3 前馈电容器
      4. 2.2.4 软启动时间
      5. 2.2.5 跟踪
      6. 2.2.6 开关频率和控制环路补偿
  5. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  6. 4TPS62816EVM-140 测试结果
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图
  9. 7物料清单

可调输出 IC U1 操作

U1 被配置为评估可调输出版本。该器件设置为 1.8V。电阻器 R1 和 R2 可将用于将输出电压设置在 0.6V 和 5.5V 之间。有关推荐值,请参阅TPS62816-Q1 低输入电压、可调频率降压转换器数据表