ZHCUAH6A
August 2017 – June 2021
TPS565201
TPS565201EVM-858 5A 稳压器评估模块
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
4.3
效率
4.4
负载调整率
4.5
线性调整率
4.6
负载瞬态响应
4.7
输出电压纹波
4.8
输入电压纹波
4.9
启动
4.10
关断
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
参考文献
7
修订历史记录
4.2
启动步骤
确保覆盖 JP1(使能端控制)引脚 1 和 2 处的跳线,以将 EN 分流至 GND,从而禁用输出。
向 VIN (J1-1) 和 GND (J1-2) 施加适当的输入电压。
将 JP1(使能控制)上的跳线从引脚 1 和 2(EN 和 GND)移动到引脚 2 和 3(EN 和 V
IN
)以启用输出。