ZHCUAH5B December   2015  – August 2021 TPS54A20

 

  1.   TPS54A20EVM-770 10A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 背景
    3. 1.3 性能规格汇总
    4. 1.4 更改
      1. 1.4.1 输出电压设定点
      2. 1.4.2 导通时间
      3. 1.4.3 可调节 UVLO
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 热像图
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

可调节 UVLO

欠压锁定 (UVLO) 可以使用 R2 (REN(TOP)) 和 R3 (REN(BOT)) 从外部进行调节。该 EVM 设置的启动电压为 9.385V,停止电压为 9.144V,使用 R2 = 80.6kΩ、R3 = 12.4kΩ。使用Equation3Equation4 计算不同启动和停止电压所需的电阻值。IEN(FALL) = 4µA、IEN(RISE) = 1µA 且 VEN = 1.23V

Equation3. GUID-366A8DCC-8D33-4F94-B428-A8154C102683-low.gif
Equation4. GUID-71B0FD10-1612-4D1A-9860-D7C97E95F28F-low.gif