ZHCUAH4B August   2016  – June 2021 TPS62135 , TPS62136

 

  1.   TPS62135EVM-698 和 TPS62136EVM-698 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 软启动时间
      3. 1.2.3 可配置跟踪电压
      4. 1.2.4 可配置的使能电压阈值
      5. 1.2.5 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 连接器说明
    2. 2.2 硬件设置
  5. 3TPS6213xEVM-698 测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

TPS62135EVM-698 和 TPS62136EVM-698 评估模块

本用户指南描述了 TI TPS62135 和 TPS62136 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。这些 EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 4A 降压转换器 TPS62135 和 TPS62136 的操作及功能。这些 EVM 可将 3V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 或 5V 的稳压输出电压,输出电流高达 4A。本用户指南包括这些 EVM 的硬件安装说明、印刷电路板 (PCB) 布局布线、原理图、物料清单 (BOM) 和测试结果。在本文档中,TPS6213xEVM-698 是 TPS62135EVM-698 (001) 和 TPS62136EVM-698 (002) EVM 的缩写。