ZHCUAG8A February   2020  – March 2021 ALM2403-Q1

 

  1.   ALM2403-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 静电放电警告
    3. 1.3 表面高温警告
  4. 2EVM 电路说明
  5. 3跳线设置
  6. 4电源连接
  7. 5输入和输出连接
  8. 6更改
  9. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  10. 8修订历史记录

电源连接

ALM2403Q1EVM 的电源连接是通过 EVM 顶部的连接器 J7 提供的。表 4-1 总结了电源连接器 J7 的引脚定义以及每个电源连接的允许电压范围。

表 4-1 ALM2403Q1EVM 电源电压范围规格
引脚编号 电源连接 电压范围
J7.1 输入级电源 (VCC) 5V 至 24V
J7.2 接地 0V

ALM2403Q1 配置为使用通过 J7.1 (VCC) 和 J7.2 (GND) 连接的单电源。默认情况下,跳线 J5 设置为分流引脚 2-3,并将肖特基二极管 (D1) 与电源连接串联。当放大器的输出短接至比 VCC_S 电源更高的电位时,肖特基二极管会在故障情况下阻止任何反向电流流入 VCC_S 电源。将 J5 连接到分流引脚 1-2 以绕过可选二极管 (D1)。图 4-1 显示了 ALM2403Q1EVM 电压电源连接。

GUID-FD5ECCC2-AF26-4E96-A71A-5EF8E9413E09-low.gif图 4-1 ALM2403Q1EVM 电压电源连接