ZHCUAG1B November 2017 – June 2021 TPSM84424 , TPSM84624 , TPSM84824
提供了导线回路测试点和两个示波器探头测试点作为数字电压表 (DVM) 或示波器探头的方便连接点,以帮助评估该器件。每个测试点的说明如下:
VIN S+ | 输入电压监测。将 DVM 的正极引线连接到此点以测量效率。 |
VIN S– | 输入电压监测。将 DVM 的负极引线连接到此点以测量效率。 |
VOUT S+ | 输出电压监测。将 DVM 的正极引线连接到此点以测量效率,进行线路调整和负载调整。 |
VOUT S– | 输出电压监测。将 DVM 的负极引线连接到此点以测量效率,进行线路调整和负载调整。 |
AGND | 模拟接地测试点。 |
PGND | 电源接地测试点。 |
VIN 范围 (J3) | 输入电压范围监测。将示波器连接到这组测试点,以测量输入纹波电压。 |
VOUT 范围 (J4) | 输出电压范围监测。将示波器连接到这组测试点,以测量输出纹波电压和瞬态响应。 |
ENABLE | 启用测试点。将该测试点连接至 AGND 可禁用该器件。将该测试点保持开路可启用该器件。UVLO 电阻分压器(R24 和 R25)在该点处连接。 |
PGOOD | 监测器件的电源正常信号。这是一个开漏信号。 |
PULL_UP | 用于为 PGOOD 信号施加上拉电压的测试点。在 EVM 上该测试点与 PGOOD 信号之间存在一个 100kΩ 的上拉电阻器 (R26)。 |
CLK | 同步时钟输入测试点。在 EVM 上该测试点与器件的 SYNC 引脚之间存在一个交流耦合电容器 (C13)。该测试点与 PGND 之间存在用于焊接端接电阻器 (R27) 的焊盘。可以将外部时钟信号应用于该点,以将器件同步到适当的频率。 |