ZHCUAG0 May   2021 TLV3601 , TLV3601-Q1 , TLV3603 , TLV3603-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2特性
  4. 3EVM 规格
  5. 4推荐使用的设备
  6. 5快速入门流程
  7. 6电路板设置
    1. 6.1 电源电压
    2. 6.2 输入
    3. 6.3 输出
    4. 6.4 Hysteresis
  8. 7布局指南
  9. 8原理图
  10. 9物料清单

快速入门流程

警告: 在板上完成与该器件的所有连接之前,请勿打开电源。

以下连接是使用双电源配置完成的。双电源配置有利于测量。参考电压可以设置为 GND,而另一个输入可以设置为交流波形,该波形在 0 直流失调电压下在负电压和正电压之间切换。因此,只要交流波形切换,输出就会切换。

与单电源输入相比,该配置具有 2 个明显的优势。第一个优势是基准电压为 GND,这是一个低噪声电压电平。如果需要更改与电源相关的基准电压电平,则可以更改电源电压。第二个优势是,由于波形的 0 直流失调电压,能够尽可能放大输入。

  1. 将电源正极端子设置为 2.5V,将负极端子设置为 -2.5V。禁用电源输出。
  2. 将正极端子电源连接至 TP1,将负极端子连接至 TP2,将 GND 连接至 TP3。
  3. 确保连接至 IN+SENSE 和 OUT 的电缆具有匹配的长度和阻抗。如有必要,请执行任何偏斜消除。
  4. 将函数发生器设置为在 1MHz 时产生 100mVpp 的方波输出,直流失调电压为 0V。禁用信号发生器输出。将输出连接至 IN+。
  5. 通过一个 SMA 50Ω 端接桶形连接器将 IN- 连接至 GND。
  6. 将 OUT 连接至一个 50Ω 端接示波器通道。
  7. 将 IN+SENSE 连接至一个 50Ω 端接示波器通道。
  8. 启用电源和信号发生器。
  9. 验证电源电流是否小于 60mA。
  10. 监测并验证来自 IN+SENSE 的输入。
  11. 监测并验证 OUT。
图 5-1 TLV3601 EVM 快速入门设置

下面是快速入门流程中所述的输入和输出的屏幕截图。在这里,IN+ 和 OUT 之间的传播延迟是通过取 IN+ 和 OUT 达到其各自转换的 50% 之间的时间差来测量的。图 5-2 中低电平到高电平的传播延迟计算结果为 2.184ns,而图 5-3 中高电平到低电平的传播延迟测量结果为 2.155ns。

图 5-2 传播延迟上升部分
图 5-3 传播延迟下降部分