ZHCUAF5C February 2016 – May 2021 TPS82130 , TPS82140 , TPS82150
表 1-3 显示了在考虑实际应用的印刷电路板 (PCB) 设计后的 PWR720 EVM 散热数据。与数据表中列出的 JEDEC 值相比,PWR720 EVM 设计在 2 个内层上使用更厚的铜,具有连接到 IC 的更大平面,并使用更薄的 PCB。这些改善了热性能。但 PCB 小于标准 JEDEC PCB,这会降低热性能。总的来说,这些差异改善了热性能,并且与实际的终端应用更加接近。
热指标(1) | TPS821x0EVM-720 | TPS821x0 数据表 (JEDEC 51-5) | 单位 | |
---|---|---|---|---|
RθJA | 结至环境热阻 | 46.1 | 58.2 | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 9.4 | 9.4 | |
RθJB | 结至电路板热阻 | 14.4 | 14.4 | |
ψJT | 结至顶部特征参数 | 0.9 | 0.9 | |
ψJB | 结至电路板特征参数 | 14.0 | 14.2 | |
RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 21.3 | 21.3 |